TIDA-00709

适用于 PSU 且效率大于 90% 的 36W 通用输入双输出辅助电源参考设计

TIDA-00709

设计文件

概述

TIDA-00709 是一款 36W 双输出辅助电源,能够接受宽范围的直流和交流输入。根据输入,此参考设计可用作适配器或辅助电源,专用于服务器、电信和工业系统应用的电源转换器。此参考设计是使用 UCC28740 恒压-恒流 (CV-CC) 反激式控制器来实现的准谐振 (QR) 反激式转换器,具有针对电压的光耦合反馈和针对电流的初级侧调节 (PSR)。为提高效率,TIDA-00709 使用同步整流与同步控制器 UCC24636 和低 RDS(on) MOSFET 来实现 12V_ISO/2.75A 主输出。硬件经特别设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。此外,该设计具有内置电子保险丝,可用于主输出轨的多重故障隔离,而不会影响任何其他输出。

特性
  • 在交流输入下具有超过 90% 的高效率,而在直流输入下具有超过 92% 的高效率
  • 在 10% 负载条件下的最低效率大于 86.5%,有助于满足服务器 PSU 的 80 Plus Titanium 标准
  • 具有低待机功耗 (≈ 120mW),有助于满足美国能源部 VI 级和欧盟 CoC I 级的空载条件限制
  • 尺寸小巧,可实现高功率密度解决方案:– 直流/直流:40mm × 45mm – 交流/直流:70mm × 45mm
  • 双路输出:12V/0.25A 和 12V_ISO/2.75A
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC68A.PDF (2621 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROE3.PDF (251 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDROE4A.PDF (135 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROE5.PDF (91 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDROE7.ZIP (4004 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCU1.ZIP (253 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROE6.PDF (379 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、6.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS25924具有用于外部阻断 FET 的驱动器的 4.5V 至 13.8V、28mΩ、1A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 36W, Universal Input, >90% Efficiency, Dual Output Aux Supply Ref Design for PSU (Rev. A) 2017年 2月 6日
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日
更多文献资料 Snubbing the flyback converter 2016年 11月 7日
应用手册 Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001年 2月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频