TIDA-00748

面向汽车应用的 60W 同步升压 LED 驱动器参考设计

TIDA-00748

设计文件

概述

TIDA-00748 是利用同步升压转换器 LM5122-Q1 的适用于汽车 LED 应用的 60W 同步升压设计。此设计适用于汽车外部照明(例如头灯和尾灯)以及内部 LED 照明系统。此设计接受 8Vin 到 15Vin 的输入电压,并能以 3A 恒定电流驱动多个由 6 到 7 个 LED(16V 到 24V)串联而成的灯串。这是一种低成本解决方案,并提供欠压以及过压保护。与低效的非同步升压解决方案相比,此解决方案提供 97% 的效率。

TIDA-00748 还可修改为“升压到电池”配置,方法是将 LED 灯串(9V 到 12V)的阴极连接到输入端而非接地端,并将输出电容器从输入端连接到输出端。在此配置中,8V 到 15V 输入可以对所需电压小于、高于或等于输入电压的 LED 灯串供电,这在标准升压配置中是不可行的,因为标准升压配置要求输出电压高于输入电压。请参阅图 1 以了解“升压到电池”配置以及 LM5122 的内部方框图。

特性
  • 60W 同步升压 LED 驱动器
  • 用于汽车照明的宽泛输入电压
  • 输入:8V 到 15V,输出:16V 到 24V(仅限升压)或 9V 到 12V(升压到电池)
  • 峰值效率为 97%
  • 开关频率:140KHz
  • 过压保护、UVLO
  • LM5122-Q1 符合 AEC-Q100 等级
  • 4 层电路板,尺寸为 2100mil*5200mil
  • 高达 1MHz 的自由运行或同步开关
  • 升压或“升压到电池”配置允许 Vin>VLED、Vin=VLED、Vin<VLED 的运行模式
  • 逐周期电流限制和可选间断模式过载保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA2.PDF (2153 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRJF9.PDF (153 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJG0.PDF (122 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCBL1.ZIP (263 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18501Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA19926V、双向电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA199-Q1AEC-Q100、26V、双向电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00748 Test Results 2015年 12月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频