TIDA-00805
脱离电池运行的汽车类 ADAS 和信息娱乐系统处理器电源参考设计
TIDA-00805
概述
TIDA-00805 参考设计是一种无电池的汽车电源解决方案,适用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS)(例如环视、前置摄像头和驾驶员监测)以及信息娱乐系统(例如仪表组和音响主机)中的处理器。此设计直接以 3.9 到 40V 车载电池输入来运行,并为应用处理器、控制器区域网络 (CAN)、输入/输出接口和双倍数据速率 (DDR) 内存提供所有电源轨。
特性
- 满足现代处理器的电源和定序要求
- 小尺寸解决方案
- 为 TDA2x/TDA2Ex 和 DRA72x/DRA74x/DRA75x 应用处理器提供所有电源轨
- 支持启停、冷启动和热启动(低至 3.9V)
- 支持外设电源(I/O、内存)
输出电压选项 | TIDA-00805.01 | TIDA-00805.02 | TIDA-00805.03 | TIDA-00805.04 | TIDA-00805.05 | TIDA-00805.06 | TIDA-00805.07 | TIDA-00805.08 | TIDA-00805.09 | TIDA-00805.10 | TIDA-00805.11 | TIDA-00805.12 | TIDA-00805.13 | TIDA-00805.14 | TIDA-00805.15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3.9 | 2.3 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 1.2 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | .8 | .8 | 1.1 |
Vin (Max) (V) | 40 | 5.5 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.7 | 5.7 | 3.5 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 | 1.15 | 1.06 | 1.15 | 1.8 | 1.35 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.35 | 3.3 | .675 |
Iout (Max) (A) | 3 | .25 | 3.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 2 | .3 | .3 | .2 | .1 | .1 | 4 | 4 | .7 |
Output Power (W) | 9.9 | 1.25 | 4.025 | 3.71 | 3.45 | 2.7 | 2.7 | .99 | .54 | .36 | .33 | .18 | 5.4 | 13.2 | .4725 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous | Boost- Integrated Switch^Boost- Transition Mode^Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Other | Other | Other |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61240-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准的 2.3V 至 5.5V 输入范围、3.5MHz 固定频率、450mA 升压转换器
数据表: PDF | HTML多通道 IC (PMIC)
TPS65917-Q1 — 具有 5 个降压转换器和 5 个 LDO 的汽车类 3.15 V 至 5.25 V 电源管理 IC (PMIC)
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) | 2017年 1月 31日 |