TIDA-00807

适用于开销故障指示器的超低功耗故障监视参考设计

TIDA-00807

设计文件

概述

为了实现最佳效果,故障指示器必须能够在故障电流通过其安装处的电缆时提供可靠指示。此参考设计采用了超低功耗 MCU 和分立式模拟前端,可监控并测量其安装处的电流和电压参数。为减少服务中断,它可以确定并使用亮起的 LED 表示出错的故障位置。

此外,还可以配置包含 DAC 和霍尔开关的自检机制,
以执行可允许系统自检的诊断程序。

特性
  • 配有 10 位 ADC 的 MSP430FR5728 MCU,可提供过流故障检测和指示
  • 可使用引脚兼容的 MSP430FR5738 MCU 提升 MCU 的运行速度
  • 高效电源 - 借助负载开关实现可配置电源电压的直流/直流转换器
  • 通过低功耗运算放大器提供具有固定增益的放大
  • 自检 - 使用 DAC 实现故障电流仿真,使用霍尔开关实现自检磁体检测
  • 扩展提供 LPRF 和高效、高强度 LED
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU206A.PDF (1757 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMJ9.PDF (797 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMK0.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMK1.PDF (216 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMK3.ZIP (2091 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCD2.ZIP (399 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMK2.PDF (183 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR5728具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C、计时器的 8MHz MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041-N固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF
模拟开关和多路复用器

SN74LVC1G31575V、2:1 (SPDT)、单通道通用模拟开关

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC101C081具有 I2C 兼容接口的 10 位微功耗数模转换器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2317双通道、低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 2020年 5月 28日
设计指南 使用超低功耗的高架故障指示灯故障监控参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 12月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频