TIDA-00810

用于测量保护继电器内的交流电压和电流且具有 Δ-Σ 芯片诊断功能的参考设计

TIDA-00810

设计文件

概述

此模拟前端 (AFE) 设计采用低分辨率的逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC,以及与之并行的 24 位 ∑-∆ ADC 进行诊断集成。根据线路周期(RMS 或峰值),对两者的输出进行比较,以检测错误输出或不起作用的路径。TIDA-00810 设计融合了单极输入的诊断和精密测量。板载提供 AFE 所需电源。有关双极输入的信息,请参阅 TIDA-00835。

特性
  • 利用 24 位 ∑-∆ ADC 和 10/12 位 SAR ADC 实现数据采集和诊断覆盖
  • 通过与 SAR ADC 输出对比验证 ∑-∆ ADC 输出 – 使用峰值/RMS 值进行验证
  • 使用比较器对 ∑-∆ ADC 参考输出或外部参考进行监控
  • 使用电流互感器和带硬件积分器的 Rogowski 线圈验证电流测量精度
  • 使用不带和带隔离放大器的分压器 (PD) 验证电压测量精度
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBY7A.PDF (2878 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMS9.PDF (2357 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMT0.PDF (166 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMT1.ZIP (1403 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMT3.ZIP (2252 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCF5.ZIP (1195 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMT2.PDF (6817 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADC104S021具有单端输入和串行接口的 10 位、200kSPS、4 通道 SAR ADC

数据表: PDF
Precision ADCs

ADS131A0424 位 128kSPS 4 通道同步采样 Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60403具有固定 250kHz 操作的 60mA 充电泵电压反向器

数据表: PDF
变压器驱动器

SN6501适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

CDCLVC1102低抖动 1:2 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

数据表: PDF | HTML
比较器

LMV331单通道通用低电压比较器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA41800.1 μV/C 温漂、四通道、低噪声、轨到轨、36V 零温漂运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式放大器

AMC1200±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Ref Design to Measure AC Volt and Curr in Protection Relay w/ DS Chip Diagnostic (Rev. A) 2016年 11月 15日
技术文章 Exploring high-voltage transmission – part 1, line-commutated converters PDF | HTML 2017年 3月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频