TIDA-00847

使用数字隔离器并集成电源的尺寸和成本优化型二进制模块参考设计

TIDA-00847

设计文件

概述

此参考设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而实现更佳的系统性能以进行准确且可重复的故障指示,并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。此设计将 4 输入通道配置为分组隔离输入,以便更大限度降低每个通道的成本。一个 10 位模数转换器 (ADC) 可测量大范围的直流输入,且精度达到 ±3% ±1V 以内。此设计已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。

特性
  • 基于增强型隔离 ISOW7841 或 ISOW7841F 的二进制输入模块设计、具有集成高效率的数字隔离器、具有软启动功能的电源转换器以及 75mA 电流输出(四路,具有适用于 GPIO、SPI 或 UART 接口的各种配置),可简化系统设计
  • 基于 MSP430G2332 或 MSP430FR2111 MCU 的 4 通道直流输入或 2 通道交流或直流电压输入测量类型二进制输入模块
  • ISOW7841 针对 70mA 负载 (pkpk) 提供 46% 的效率以及 100mV 的输出纹波
  • 精度 <= 测量值 ±1V(可编程分辨率或步长)的 ±3%
  • 通过了基于 IEC61000-4 和 CISPR22 标准的 EMI 和 EMC 预合规性测试
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU227A.PDF (2164 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQA9.ZIP (1189 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQB0.ZIP (437 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQB1.ZIP (471 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQB3.ZIP (3475 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD99.ZIP (4730 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQB2.ZIP (3690 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60241具有 5.0V 固定输出、适用于 VCO 电源的 170uVrms 零纹波开关电容升压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2111具有 4KB FRAM、1KB SRAM、比较器、10 位 ADC、UART/SPI、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
MSP430 微控制器

MSP430G2332具有 4KB 闪存、256B SRAM、10 位 ADC、SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7821具有集成电源的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7840具有集成电源的四通道、4/0、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841具有集成电源的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842具有集成电源的四通道、2/2、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7741EMC 性能优异的四通道、3/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3808具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22944使能端高电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV614四路、5.5V、1.5MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

ISOW7841EVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7841EVM 是一款评估模块,用于评估采用宽体 SOIC 封装(封装代码 - DWE)且带有集成式直流/直流转换器 ISOW7841 的高性能增强型四通道数字隔离器。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用最少的外部组件来评估相应器件。

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用具有集成电源的数字隔离器的尺寸和成本优化型二进制输入 模块参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 9月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频