TIDA-00879

高度集成的 4 1/2 数字低功耗手持式数字万用表 (DMM) 平台参考设计

TIDA-00879

设计文件

概述

TIDA-00879 TI 参考设计借助 MSP430F6736 MCU 的特性、功能、性能和最先进的低功耗和电源管理功能,展示了一款高度集成、低成本、低功耗的数字万用表平台。此解决方案以极具竞争力的系统级成本提供了 4.5 位或 60K 的显示计数分辨率、基于固件的真正 RMS 和实际功率测量、集成型 LCD 控制器/驱动器子系统,并通过 3xAAA 碱性电池实现了超过 600 小时的电池寿命。

特性
  • 高度集成的系统设计解决方案
  • 4 1/2 位 (60K) 计数分辨率
  • 低功耗设计和电源管理系统
  • 基于固件的真正 RMS 和实际功率测量
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBM4A.PDF (1133 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMI4.PDF (731 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMI5.PDF (69 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMI6.PDF (284 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMI8.ZIP (1535 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCC8.ZIP (1568 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMI7.PDF (2817 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430F6736具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS3A24159具有 1.8V 输入逻辑电平的 0.3Ω 导通状态电阻、3.3V、2:1 (SPDT)、2 通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TS5A33591Ω 导通状态电阻、5V、3:1 (SP3T) 单通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Highly Integrated, 4½ Digit, Low Power Handheld DMM Platform Reference Design (Rev. A) 2017年 1月 10日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01012 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表 TIDA-01014 适用于低功耗工业物联网现场计量的增强型高精度电池电量监测计参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频