TIDA-00890

具有 DFP 控制器的 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座 SS(超高速)MUX 参考设计

TIDA-00890

设计文件

概述

TIDA-00890 软件狗旨在评估用于 DFP 实施方案的 HD3SS3220 器件。此参考设计还可作为将 HD3SS3220 与 USB-C™ 连接器结合使用的任何实施方案的硬件参考设计。此设计提供布局文件来引导您通过布线/位置规则示意图实施 TUSB321A HD3SS3220。此参考设计提供板载 USB Type-A 插头来连接到传统 USB 系统。请注意,此设计可能包含用于评估而不适用于生产的测试组件。

特性
  • 可脱离传统 Type A USB 连接的 5V VBUS 而运行
  • 可根据 Type C 插头方向和 Ra 检测来提供通过 CC 引脚的 VCONN
  • 具有一个 USB Type-A 插头和一个 USB Type-C™ 插座。Type-A 插头可连接到 USB 传统 Type-A 插座以进行主机侧连接。
  • 通过 HD3SS3220 对 USB3 TX 和 RX 信号进行多路复用,从而支持 USB Type-C™ 端口上的两个连接方向。 
  • 小型设计可简化系统实现方式
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBE3.PDF (360 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRK59.PDF (52 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRK60.PDF (103 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRK61.PDF (214 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRK64.ZIP (77 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBQ6.ZIP (305 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRK62.PDF (880 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRK63.ZIP (767 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

HD3SS3220带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62082采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD6E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、32mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB211USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS259102.9V 至 20V、30mΩ、0.8A 至 6.5A 电子保险丝

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 TIDA-00890 Test Results 2016年 1月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频