TIDA-010043

适用于 SpO2 和其他医疗应用的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计

TIDA-010043

设计文件

概述

This reference design provides a protected, efficient (headroom-controlled), high-current (up to 1.5 A), linear (accurate and fast) light-emitting diode (LED) driver reference design to enable peripheral capillary oxygen saturation (SpO2) and other medical applications. A typical SpO2 application drives current through LEDs. Most of these drivers are integrated with analog front-end devices and work at the typical value of 100 mA. A higher current drive is necessitated to cover wide range of human and veterinary physiology. This design enables self-calibration and uses a look-up table for headroom control to optimally drive LEDs resulting in minimum power dissipation across the control element. The design operated from an input voltage range of 1.8 V to 4.2V and enables LED currents up to 1.5 A.

特性
  • Higher efficiency by providing headroom control to optimally drive LED:
    •  - Built-in self-calibration and look-up table for headroom control
    • Dynamic adjustment of the LED supply voltage, to achieve optimal efficiency at the programmed current levels
  • Diagnostics (LED open, LED short, LED disconnect) and protection mechanism for fault by disconnecting the supply using e-fuse
  • Wide operating input range from 1.8 V to 5.5 V to support all battery type inputs
  • Programmable range selection for LED current (from 100 mA to 1.5 A)
  • Compatible with AFE44xx series EVMs (tested with AFE4403 EVM) for driving LEDs
  • Tested with MSP430G2553 LaunchPad™ and two on-board LEDs (green and red)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU645.PDF (6764 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ89.PDF (347 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ90.PDF (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ91.PDF (192 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ93.ZIP (1622 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFC6.ZIP (443 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ92.PDF (946 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63802采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF
MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13306W采用 1mm x 1.5mm WLP 封装的单路、10.2mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

TMUX11193pA 导通状态泄漏电流、5V、2:1 (SPDT)、单通道精密多路复用器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7021具有漏极开路输出的低功耗小型比较器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2595采用小型 WSON 封装、具有过压保护功能的 2.7V 至 18V、34mΩ、0.5A 至 4A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3652.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-010043 Simulation — TIDM058.ZIP (25 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 SpO2 的高效、高电流、线性 LED 驱动器参考设计 英语版 2019年 3月 29日

相关设计资源

硬件开发

评估板
AFE4403EVM 适用于心率监测器和脉动式血氧计的 AFE4403 集成 AFE 评估模块
开发套件
MSP-EXP430G2ET MSP430™ LaunchPad™ development kit for value line MCU

参考设计

参考设计
TIDA-010029 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频