TIDA-010048
通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计
TIDA-010048
概述
此参考设计是一款四路通道至通道、隔离式 4–20mA、电流环路模拟输入模块。该设计包括用于状态监控传感器和模块应用的短路、过流和过压限制功能。模拟输入模块的主要功能包括通道隔离、多通道模拟输入模块(由使用 LM5180 器件的单反激转换器供电)、电源(为 2 线制发送器和短路保护电路供电)。此设计还可支持四通道模拟输入模块。
特性
- 1 至 4 路通道至通道隔离式模拟输入模块
- 适用于具有输出功率限制(短路电流限制为 25mA)的现场发送器的电源
- 发送器电源:25 ±1V,IOUT < 25mA(峰值)
- 误接线输入保护
- UART 接口 24b ΔΣADC,用于降低 BOM 尺寸和成本
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
产品概述 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
设计指南 | 通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计 | 英语版 | 2019年 4月 15日 |