TIDA-010052

用于电机驱动的安全电源参考设计

TIDA-010052

设计文件

概述

此参考设计能实现安全电源,在具有两个 MCU 的架构中为微控制器上电。设计具有过压保护和短路保护等多种保护功能,可防止 MCU 损坏。直流/直流转换器 LMR36515 和 LMR36015 可将 5V 和 12V 电压轨转换为 3.3V,分别由 TPS3703 和 TPS3702 电压监控器进行监控。

特性
  • 为 3.3V 电压轨提供过流、过压和短路保护,可为 MCU 上电
  • 电源输入保护,防止出现高达 60V 的过压
  • 外形小巧,适合空间关键型应用
  • 经过优化且具有集成开关的同步降压直流/直流转换器,可实现高于 90% 的效率和紧凑的设计
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU732.PDF (4298 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM482.PDF (315 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM483.PDF (134 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM484.PDF (213 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM486.ZIP (3493 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFS5.ZIP (1212 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM485.PDF (669 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2660具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR360154.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36520具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3702用于过压和欠压监测的高精度窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3703-Q1具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV6002双路 5.5V 1MHz RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于电机驱动的安全电源参考设计 英语版 2020年 3月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频