TIDA-010203

采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计

TIDA-010203

设计文件

概述

此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。

特性
  • 最大功率:4000W(200V 至 277V 标称电压)
  • 峰值效率:>= 99.1%;功率因数:~0.999
  • 通过非隔离式高速放大器进行电流感应
  • 采用 TI Gen2 子卡的单相 CCM 图腾柱
  • 与 TMS320F28004x/F28002x 数字控制器兼容
  • 包含 FSI 通信端口
输出电压选项 TIDA-010203.1
Vin (Min) (V) 200
Vin (Max) (V) 277
Vout (Nom) (V) 400
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 4000
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology PFC- Boost
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU830B.PDF (2060 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM857B.ZIP (588 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM858E.ZIP (596 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM859B.ZIP (378 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM861D.ZIP (5030 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG06C.ZIP (1383 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM860B.ZIP (2061 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F280049具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS560430具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC23511具有 8 和 12V UVLO 选项的 5.7kVrms 1.5A/2A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6505B适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431B精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7763EMC 性能优异的六通道、3/3、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV35024.5ns 轨到轨比较器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3422R030具有集成驱动器、保护和温度报告功能的 600V 30mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358B工作温度范围为 -40°C 至 85°C 的双路、36V、1.2MHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC21222具有禁用引脚、可编程死区时间和 8V UVLO 的 3.0kVrms 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
隔离式电源模块(集成变压器)

UCC12050500mW、高效 5kVrms 隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2607双通道、低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2607-Q1汽车类双通道 50MHz 解补偿轨到轨输出 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA607适用于成本敏感型系统的低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 11日

相关设计资源

硬件开发

子卡
LMG3422EVM-043 LMG3422R030 600V 30mΩ 半桥子卡 TMDSCNCD280049C F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频