TIDA-01022

适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计

TIDA-01022

设计文件

概述

此高速多通道数据采集参考设计可实现最佳的系统性能。系统设计人员需要考虑关键的设计参数,如高速多通道时钟生成功能的时钟抖动和偏斜(这会影响整个系统的 SNR、SFDR、通道间偏斜和确定性延迟)。此参考设计演示了一种多通道 AFE 和时钟解决方案,采用具有 JESD204B 的高速数据转换器、高速放大器、高性能时钟和低噪声电源解决方案,可实现最佳的系统性能

特性
  • 适用于高性能接收器的 3.2Gsps 1.5GHz 多通道高速模拟前端
  • 通道间的时钟偏斜小于 5ps
  • 符合 JESD204B 标准的多通道时钟解决方案
  • 可扩展的平台,适用于具有引脚兼容性的 ADC12DJxx00 系列
  • 支持 TI 的高速转换器和采集卡 (TSW14J56/TSW14J57)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU397A.PDF (3312 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUT6.PDF (5000 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUT7.PDF (132 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUT8.PDF (3076 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUU0.ZIP (69995 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEB2.ZIP (7572 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUT9.ZIP (14285 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9534A具有中断和配置寄存器的 8 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LT012AQ-Q1汽车类 LVDS 差动线路接收器

数据表: PDF
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

DS90LV028AQ-Q1汽车类 LVDS 双通道差动线路接收器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD15571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、19.2mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
射频 FDA

LMH54018GHz 超宽带、全差动放大器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 与合成器

LMX2594具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 15GHz 宽带 PLLatinum™ 射频合成器

数据表: PDF | HTML
射频 VGA

LMH64014.5GHz 超宽带数字可变增益放大器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2156.250MHz、±50ppm、超低抖动、集成式 EEPROM、完全可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM95233采用 TruTherm 技术且具有 SMBus 接口的 ±2°C 双路远程和本地温度传感器

数据表: PDF
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00304具有 4 个可配置输出的 3.1GHz 差动时钟缓冲器/电平转换器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74LVC2G535V、2:1 (SPDT)、单通道、通用模拟开关(采用 NanoFree™ 封装)

数据表: PDF | HTML
比较器

LMC6762具有推挽输出的双通道微功耗耗轨至轨输入 CMOS 比较器

数据表: PDF
电子保险丝和热插拔控制器

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8300具有电源正常指示功能的 2A、低输入电压、低噪声、高精度超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A84具有电源正常指示功能的 3A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC08DJ32008 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC12DJ270012 位双通道 2.7GSPS 或单通道 5.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC12DJ320012 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

BUF802宽带宽、2.3nV/√Hz、高输入阻抗 JFET 缓冲器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通 道 AFE 参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 29日
技术文章 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019年 6月 4日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样 ADC 评估模块 TSW14J57EVM 数据采集/图形发生器:具有 16 个 JESD204B 通道 (1.6-15Gbps) 的数据转换器 EVM

参考设计

参考设计
TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试仪的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊链时钟参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频