TIDA-010247

具有堆叠式电池监测器的高侧 N-MOSFET 控制(高达 32 节串联)电池包参考设计

TIDA-010247

设计文件

概述

此参考设计是一款采用堆叠式 BQ769x2 电池监测器系列的高侧 N 沟道 MOSFET 控制(多达 32 节串联)电池包。该设计可监测每个电芯的电压、电池包电流、电芯温度和 MOSFET 温度,并保护电池包以确保安全使用。高侧 N 沟道 MOSFET 架构和优化的驱动电路可实现轻松的开关控制。此参考设计可实现低待机和运输模式功耗,并减小两组之间的电流差。此参考设计适用于多电芯数高电压电池包应用。

特性
  • 待机模式下的流耗为 300μA
  • 运输模式下的流耗为 10µA
  • 25°C 时的电压精度为 ±5mV,无需校准
  • 强大的可编程电池电芯和系统保护
  • 高侧 N 沟道 MOSFET 和强大的驱动能力
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAO7.PDF (1115 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMB58.PDF (955 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMB59.PDF (145 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB60.PDF (669 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB62.ZIP (4336 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGC2.ZIP (1643 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB61.PDF (3327 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5168具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、300mA 直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1043A-Q1具有唤醒/抑制/睡眠功能的汽车类 CAN FD 收发器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双通道 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO1640具有双向时钟且 EMC 性能优异的双向热插拔 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2155具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD2410具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61采用 0402、0603/0805 和通孔封装的 1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
电池监测器和平衡器

BQ76942适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A25具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1042具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的隔离式 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2 设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 10日
设计指南 具有堆叠式电池监测器的高侧 N-MOSFET 控制(高达 32 节串 联)电池包参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 12月 7日
应用手册 BQ769x2 校准和 OTP 编程指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
应用手册 DC/DC Buck Converters With Ultra-Low IQ for Industrial Battery-Pack Applications 2019年 2月 20日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio) 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频