TIDA-010249

四通道同步振动传感器接口参考设计

TIDA-010249

设计文件

概述

此参考设计介绍了同步四通道宽带高分辨率接口的理论、设计和测试。主要目标是振动传感应用,但该设计也可应用于任何需要宽带的应用,例如功率因数测量中的三相电压和电流监测。

特性
  • 同步四通道宽带集成电子压电式 (IEPE) 传感器接口
  • 24 位 20kHz 带宽转换
  • 124kSPS(菊花链)、1MSPS(并行 SPI)的数据速率
  • ±10V 交流输入和 320kΩ 输入阻抗
  • 板载四路激励电流(约 3.5mA)
  • 板载非隔离式 5V 至 24V 升压
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAO4.PDF (3145 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMB43.PDF (1220 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMB44.PDF (167 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMB45.PDF (723 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMB47.ZIP (4094 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGB9.ZIP (478 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMB46.PDF (2581 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV61046A具有功率二极管和隔离开关的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS127L11具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 24 位 400kSPS Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF6241具有集成缓冲器和使能引脚的 4.096V、3ppm/°C 高精度电压基准

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4551低噪声精密 150MHz 全差分放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431B精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK1C11066 通道输出 LVCMOS 1.8V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903B-Q1汽车类双路差分商用比较器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10MSPS)

DAC80501采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2320双通道、高精度、零交叉、20MHz、0.9pA Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA4187Zero-drift (10µV, 0.001µV/C˚), MUX-friendly, low power, RRO, CMOS quad precision op amp (quad)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A20300mA ultra-low-noise low-IQ low-dropout (LDO) linear regulator with high PSRR

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 四通道同步 IEPE 振动传感器接口参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频