TIDA-010260
4T5R 航天级集成收发器参考设计
TIDA-010260
概述
4T5R 航天级集成收发器参考设计采用完整的射频采样收发器参考设计,包括时钟解决方案和电源解决方案。该设计在 VIA-57 外形内整合了所有 SEP 风格的 TI 器件和符合航天标准的无源器件。
特性
- 4T5R 射频采样航天级收发器
- 可编程的 NCO 有助于实现灵活的射频频带
- 适用于高速采样时钟的板载时钟解决方案
- 灵活的设计支持高达 1GHz 的带宽
- 配置为 L、S、X 频带运行
- 包含低噪声航天级电源解决方案
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
射频采样收发器