TIDA-010261

10BASE-T1L 采用数据线供电的单线对以太网传感器参考设计

TIDA-010261

设计文件

概述

该参考设计展示了单线对以太网 (SPE) 通信后端的实现,包括数据线供电 (PoDL)。该设计使用 Sitara™ AM2434 MCU,一侧连接模拟前端,另一侧连接以太网物理 (PHY) 层。功能强大的 MCU 不仅可以将传感器数据转发到以太网,还可以在边缘执行数据处理。

特性
  • 10BASE-T1L 单线对以太网
  • PoDL 电力输送 (PD),E 类,12 级,符合 802.3cg 标准,包括串行通信分类协议 (SCCP)
  • 辅助 24V 电源
  • AM2434 MCU,具有四核 Arm® Cortex®-R5F 和可编程实时单元 (PRU)
  • 用于连接到现有模块的 PHI 和 BoosterPack™ 插件模块
  • 针对评估和调试进行了优化
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUB54.PDF (1501 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMBP8.PDF (1318 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBP9.PDF (250 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBQ0.PDF (909 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBQ2.ZIP (9970 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGG1.ZIP (1492 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBQ1.PDF (4007 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61023具有 0.5V 超低输入电压的 3.7A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62825A采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
Arm Cortex-R MCU

AM2434具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单路、59mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2476具有 64KB FRAM、8KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TD510EIEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2660具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TLVM13630高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS798-Q1具有反向电流保护功能的汽车类 50mA、电池供电运行 (50V)、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 采用数据线供电的单线对以太网 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 28日
设计指南 采用数据线供电 (PoDL) 的 10BASE-T1L SPE 传感器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 6日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TQ-3P-SOM-TQMA243XL TQ-Group TQMa243xL system on module for AM2434 Arm-based microcontroller

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频