TIDA-01057

用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计

TIDA-01057

设计文件

概述

This reference design is designed for high performance data acquisition(DAQ) systems to improve the dynamic range of 20 bit differential input ADCs. Many DAQ systems require the measurement capability at a wide FSR (Full Scale Range) in order to obtain sufficient signal dynamic range. Many earlier reference designs for SAR ADCs have used the THS4551 FDA (fully differential amplifier). However, the THS4551 is limited to a 5.4V maximum supply which is not sufficient for realizing the true 10Vpp differential output (10V FSR) required to maximize the dynamic range of SAR ADCs with a 5V reference. This reference design explores the benefits of a true 10Vpp differential output by implementing TI's new THS4561 FDA which has a maximum supply of 12.6V. You will see that this design was able to achieve superior performance to the previous design (TIDA-01054) while also lowering overall power consumption.

特性
  • True 10VPP differential analog front end to 20-Bit ADC
  • Modular front-end reference design for high channel count systems that can be repeated
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU448.PDF (1221 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVO8.PDF (844 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVO9.PDF (123 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVP0.PDF (983 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVP2.ZIP (30897 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEI7.ZIP (2100 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVP1.PDF (4279 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM460013.5 至 60V、1A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM557475V、0.5A 降压开关稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM7705低噪声负偏置发生器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMS3635-Q13.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74AUP1G80低功耗单路上升沿 D 级触发器

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS8900B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50404.096V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF6050具有集成缓冲器和使能引脚的 5V、5ppm/°C 高精度电压基准

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4561低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器

数据表: PDF | HTML
振荡器

LMK61E2156.250MHz、±50ppm、超低抖动、集成式 EEPROM、完全可编程振荡器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMK00804B低偏斜、1 至 4、多路复用差动/LVCMOS 至 LVCMOS/TTl 扇出缓冲器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14201采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

LMZ14202采用 Leaded SMT-TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、2A 电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14203采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、3A 电源模块

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA378零温漂系列低噪声、900kHz、RRIO、精密运算放大器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA827低噪声、高精度 JFET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A3001-EP负 VIN、200mA、超低噪声、高 PSRR、LDO 稳压器(增强型产品)

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74AHC1G04单路 2V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA625具有功率调节功能的高带宽、高精密、低噪声和低失真放大器 SAR ADC 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 用于最大限度提高20 位ADC 的信号动态范围以实现真正 10VPP 差分输入的参考设计 英语版 2018年 2月 26日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00732 实现最高 SNR 和采样速率的 18 位、2MSPS 隔离式数据采集参考设计 TIDA-01035 为最大程度提升 SNR 和采样速率而优化抖动的 20 位隔离式数据采集参考设计 TIDA-01037 最大程度提升 SNR 和采样速率的 20 位、1MSPS 隔离器优化型数据采集参考设计 TIDA-01050 适用于 18 位 SAR 数据转换器的模拟前端优化型 DAQ 系统参考设计 TIDA-01051 优化 FPGA 利用率和自动测试设备数据吞吐量的参考设计 TIDA-01052 使用负电源输入改进满标量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01053 用于为高动态范围仪表优化 THD、噪声和 SNR 的 ADC 驱动器参考设计 TIDA-01054 用于消除高性能 DAQ 系统中的 EMI 影响的多轨电源参考设计 TIDA-01055 用于高性能 DAQ 系统的 ADC 电压基准缓冲器优化参考设计 TIDA-01056 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频