TIDA-01070

在空气过滤器更换过程中提供预防性维护的 HVAC 线圈气流传感器参考设计

TIDA-01070

设计文件

概述

此设计为通过热风和空调 (HVAC) 系统监控空气流动效率和温度提供了参考。该参考设计用于与固态继电器和压电振动传感器配合使用,从而通过空气处理器监控低空气流动和低温条件并相应地做出反应。该系统还含有校准算法以确保所有系统设置均具有稳定一致的性能。

特性
  • 低温冷凝器截止
  • 一键式系统校准
  • 旨在与空气处理器 24 VAC 变压器配合使用
  • 运转时电流消耗为 14.08mA
  • 运行条件:-40°C 至 85°C
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCA6A.PDF (9826 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNO4.PDF (1950 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNO5.PDF (67 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNO6.PDF (428 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNO8.ZIP (2121 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCN9.ZIP (628 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNO7.PDF (2425 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 微控制器

MSP430FR2311具有 3.75KB FRAM、运算放大器、TIA、比较器、DAC、10 位 ADC 的 16MHz 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54013.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
或非门

SN74LVC1G27单路 3 输入、1.65V 至 5.5V 或非门

数据表: PDF
模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV4313四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 HVAC Coil Airflow Sensor for Predictive Maintenance in Air Filter Replacement (Rev. A) 2016年 10月 25日
技术文章 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 2 PDF | HTML 2016年 12月 8日
技术文章 Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 PDF | HTML 2016年 11月 14日
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016年 11月 2日
技术文章 Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 2016年 11月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频