TIDA-010937

具有数字接口的隔离式低延迟高 PWM 抑制霍尔电流检测参考设计

TIDA-010937

设计文件

概述

此参考设计展示了一种精确的低延迟增强型隔离式双向电流检测系统,它使用 TMCS1123 精密霍尔效应电流传感器,通过高达 ±62A 的三相逆变器实现可靠的相电流和直流链路电流检测,过流检测时间小于 100ns。过流阈值可配置为满量程输入电流范围的 2.5 倍。具有高速 SPI 的小型 12 位模数转换器或具有高达 21MHz 时钟的 Δ-Σ 调制器可提供高抗噪性 3.3V I/O 数字接口。该接口连接到 C2000 或 Sitara MCU 等主机处理器,方便使用不同的模数转换技术对封装内霍尔传感器进行性能评估。

特性
  • 具有低噪声、高线性度和产品使用寿命内低漂移的电流传感器有助于在 ±62A 范围内实现 9.7 ENOB(有效位数)    
  • 具有 ±1300V 增强型隔离工作电压和集成型过流检测功能的精密霍尔效应电流传感器有助于降低系统成本        
  • 低导体电阻可更大限度减少功率损耗并降低散热要求        
  • 0.6us 低模拟传播延迟、模数转换和 SPI 传输的总 1.6us 延迟有助于实现更快的电流环路和直接扭矩控制        
  • 借助快速开关 GaN 和 SiC-FET 逆变器,快速过流响应有助于提高系统可靠性        
  • 高共模瞬态抗扰度和高外部磁场抑制有助于提高系统精度和可靠性    
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBV3.PDF (3448 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCS4.PDF (326 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCS5.PDF (158 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCS6.PDF (364 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCS8.ZIP (2434 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGO1.ZIP (2783 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCS7.PDF (1052 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

霍尔效应电流传感器

TMCS1123±1300V reinforced isolation, 80Arms 250kHz Hall-effect current sensor with AFR, reference and ALERT

数据表: PDF | HTML
霍尔效应电流传感器

TMCS1126具有 AFR、基准和警报功能的 80ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS7043超低功耗、超小尺寸 SAR ADC | 12 位 | 1MSPS | 伪差分

数据表: PDF | HTML
Precision ADCs

AMC1035具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有数字接口的隔离式低延迟高 PWM 抑制霍尔电流检测参考 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 1日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频