TIDA-01253

CISPR 25 4 类车用远程和本地双 USB 端口参考设计

TIDA-01253

设计文件

概述

此汽车媒体端口设计利用符合 AEC-100 标准的模拟集成电路 (IC) 所组成的完整参考设计,使客户能够提高媒体端口系统的速度。此参考设计专为同时需要本地端口和远程端口支持能力的汽车媒体端口(采用 USB BC1.2 规范)而设计。此设计打造了一款可靠灵活的解决方案,可让系统同时为两个端口充电,而且仍然考虑了远程端口上的电压降问题。

特性
  • LM74610-Q1 智能二极管可仿真理想的二极管整流器,并在反极性情况下为下游器件提供保护
  • TPS254900 和 TPS2511 分别通过 D+/D– 线路提供远程端口和本地端口协商,从而为电缆补偿的端口或典型的本地端口进行充电
  • 系统中的组件提供了针对高达 40V 输入瞬态电压的电池短路保护和负载突降保护
  • 汽车级 LMS3635-Q1 通过 AM 和 FM 频带外的可调开关频率来优化电源,并通过提供高达 5.5A 的连续电流而不需要外部二极管或 MOSFET 即可支持两个端口
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU402.PDF (6065 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUU6.PDF (139 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUU7.PDF (56 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUU8.PDF (86 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUV0.ZIP (5826 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEB4.ZIP (1438 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUU9.PDF (633 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMS3655-Q15.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2511USB 专用充电端口控制器和 2.2A 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS254900-Q1具有 BATT 短路保护和压降补偿功能的汽车类 USB 充电端口控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358A双通道、30V、700kHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 符合CISPR 25 4 类标准的汽车类双路远程和本地USB 端口参 考设计 英语版 2018年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频