TIDA-01323

具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

TIDA-01323

设计文件

概述

TIDA-01323 摄像头集线器参考设计允许通过同轴电缆连接最多四个 200 万像素的 60fps 摄像头。该设计利用这些同轴电缆为传感器提供电源、反向通道通信和时钟同步。4Gbps FPD-Link III 四路解串器支持通过 Samtec 连接器将双路输出移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 连接到应用处理器。该设计还允许用户在传感器融合应用中连接其他类型的传感器。

特性
  • 接受四路摄像头输入,并具有通过 FPD-Link III 进行传感器同步的功能
  • 为同轴电缆供电应用提供宽电源电压范围(4V 至 14V)
  • 通过 CSI-2 接口直接连接到 TDA3 和 TDA2Plus EVM
  • 可与任何使用兼容型 FPD-Link III DS90UB953 串行器的摄像头配合使用
  • 汽车蓄电池可以直接提供电路板电源,并具有反向电流保护功能
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU378.PDF (1449 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTR6.PDF (655 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRTR7.PDF (174 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTR8.PDF (437 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTS0.ZIP (2695 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE25.ZIP (1491 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTR9.PDF (3286 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS55340-Q1符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62162-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB960-Q1配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F2272具有 32KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC 和 I2C/SPI/UART 的 16MHz MCU

数据表: PDF
USB 转接驱动器和多路复用器

TS3USB221A-Q1具有 ESD 保护的汽车类高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125-Q1具有三态输出的汽车类单路 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS4H160-Q1具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、4 通道汽车类智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有四路4Gbps FPD-Link III、双路CSI-2 输出 和PoC 的ADAS 多传感器集线器参考设计 英语版 2017年 11月 29日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-TDAX 适用于 TDAx ADAS SoC 的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

参考设计

参考设计
TIDA-01130 采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 技术的汽车类 200 万像素摄像头模块参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频