TIDA-01366

适用于 Altera MAX® 10 FPGA 且最高可支持 125°C 工作温度的小型高效电源参考设计

TIDA-01366

设计文件

概述

TIDA-01366(也称为 PMP9799)专为 Altera 的 MAX® 10 FPGA 而设计。本参考设计使用三个直流/直流转换器,以经济高效的方式为 MAX 10 供电。该设计支持众多的工业应用以及需要小型、高效、高温电源的任何应用。

特性
  • 支持 MAX 10 的双电源选项以实现全部 FPGA 功能
  • 只需要三个直流/直流转换器即可实现简单电源设计
  • 总体尺寸 < 300mm²,适用于空间受限的应用
  • 在一半的额定负载下的效率为 92%,在全部额定负载下的效率为 89%,可实现低温升和高可靠性
  • 支持瞬时启动功能,加速 MAX 10 的启动
  • 适用于高温应用的 125°C 额定器件和无源器件,温度警告标志设置为 120°C
输出电压选项 TIDA-01366.1 TIDA-01366.2 TIDA-01366.3
Vin (Min) (V) 2.7 2.7 2.7
Vin (Max) (V) 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 2.5 1.5 1.2
Iout (Max) (A) 2 2 6
Output Power (W) 5 3 7.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCF9.PDF (689 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP34.PDF (414 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRP35.PDF (72 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP36.PDF (258 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCD02.ZIP (489 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP37.PDF (1349 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62097采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS624806A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22925具有输出放电功能的 3.6V、3A、9.2mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Small, Efficient, Easy-to-Use Power Supply for Altera MAX10 FPGA for up to 125°C 2016年 12月 6日
技术文章 Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA PDF | HTML 2017年 4月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频