TIDA-01367
Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM 核心功耗设计
TIDA-01367
概述
TIDA-01367 参考设计采用 TPS53679 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为联网专用集成电路 (ASIC) 供电的高性能设计。
该控制器的双路输出分别面向具有六相设计的 240A、0.8V 内核轨和 20A、0.85V 辅助轨。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。此参考设计允许对电源进行配置、输出电压调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。
TI 的 Fusion Digital Power™ 设计器可用于系统编程、监控、验证和特性描述。
特性
- 双轨 6+1 设计 - 高功率内核轨和单相辅助轨
- 可通过 PMBus 对输出电压和其他 IC 参数以及电压裕量进行编程
- 可通过 PMBus 对输入/输出电压、电流、功率和温度进行监控
- 内核轨和辅助轨的峰值效率为 90% 和 91%
输出电压选项 | TIDA-01367.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | .9 |
Iout (Max) (A) | 150 |
Output Power (W) | 135 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Multiphase^Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 适用于 Cavium ThunderX2® Arm® 处理器的高功率稳压器参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2018年 9月 4日 |