TIDA-01385

适用于故障指示灯且具备超级电容器的电流互感器能量收集参考设计

TIDA-01385

设计文件

概述

Power management for the energy harvesting, energy buffering and back-up power is a key challenge in the fault indicator design. The TIDA-01385 introduces a circuit about harvesting energy from a current transformer for the system load of a fault indicator while storing the extra energy in a super capacitor. A primary Li/SOCl2 battery is used as back-up power to extend the fault indicator operating time after the power grid fails. With input current from 3mA to 2A, the reference design provides a stable 3.6V to system load within two seconds.

特性
  • Harvest energy from current transformer
  • Automatic charging super capacitor with extra energy
  • Providing stable output voltage within two seconds
  • Super capacitor full charged protection
  • Ultra-low input boost converter for utilizing maximum supercapacitor stored energy
输出电压选项 TIDA-01385.1
Vin (Min) (V) .9
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout (Max) (A) .05
Output Power (W) .18
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU251.PDF (927 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRR89.PDF (112 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRR90.PDF (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRR91.PDF (92 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRR93.ZIP (1037 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDI2.ZIP (121 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRR92.PDF (358 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61021A具有 0.5V 超低输入电压的 3A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD13202Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、9.3mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25310Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、23.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3492双路毫微功耗推挽输出比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018年 11月 27日
设计指南 适用于故障指示灯且具备超级电容器的电流互感器能量收集参考 设计 英语版 2017年 10月 26日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00998 适用于高架故障指示灯的能量收集和故障指示灯子系统参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频