TIDA-01386

具有 IO-Link 的超声波距离传感器参考设计

TIDA-01386

设计文件

概述

该参考设计采用了适合 M12 外壳的超声波距离传感器(由于其高集成度和优化的布局)。该设计提供一个 IO-Link 接口,以便与系统控制进行通信,进而支持工业 4.0。超声波传感器用于独立于物体颜色、透明度或表面特性以及周围环境检测或测量物体的距离。超声波传感器能够用于工厂和制炼厂等严苛环境。

特性
  • 外形小巧:M12
  • IO-Link 接口
  • 距离范围:
    • 10cm 至 30cm (300kHz)
    • 30cm 至 5m (58kHz)
  • 分辨率:
    • 约 1mm (300kHz)
    • 约 1cm (58kHz)
  • 非接触式检测与测量
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU339.PDF (1954 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSX2.PDF (245 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSX3A.PDF (57 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSX4.PDF (135 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSX6.ZIP (922 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDW0.ZIP (443 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSX5.PDF (842 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5166具有超低 Iq 的 3V 至 65V 输入、500mA 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5959具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
超声波传感器 AFE

PGA460超声波信号处理器和传感器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
设计指南 具有IO-Link 的超声波距离传感器参考设计 英语版 2017年 9月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频