TIDA-01405

支持温度高达 125°C 的 3V 至 15.2V 输入电压、2A、–1.8V 反相电源模块参考设计

TIDA-01405

设计文件

概述

TIDA-01405 设计演示了反相电源模块(电压反相器),用于在 3V 至 15.2V 的输入电压以及高达 2A 的电流下生成 –1.8V 的电压轨。许多通信设备系统和工业设备(如测试和测量)需要此类负电压。使用 TPS82130 电源模块可以实现非常简单的负电压反相器(反相降压/升压)设计,以便在 2A 的高电流下创建 1.8V 的负输出电压。

特性
  • 简单电源模块设计
  • 总体解决方案尺寸小于 50mm2
  • 2A 的高输出电流(输入电压不低于 5V)
  • 3V 至 15.2V 宽输入电压范围
  • 低噪声(小于 10mV 输出纹波)
  • 额定 125°C 解决方案
输出电压选项 TIDA-01405.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 15.2
Vout (Nom) (V) -1.8
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 3.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAQ3B.PDF (1663 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQJ8.PDF (189 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRQJ9.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQK0.PDF (103 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCDC0.ZIP (251 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQK1.PDF (434 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 温度高达 125°C 的 3.0V 至 15.2V 输入、2A/–1.8V 反相电源 模块参考设计 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 24日
用户指南 Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日
技术文章 An easy power-module reference design for RF data converter negative voltages PDF | HTML 2017年 10月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频