TIDA-01423

3V 至 4.5V 输入电压、400mA、–12V 反相降压/升压参考设计

TIDA-01423

设计文件

概述

此小型简单的反向电源参考设计采用具有反向降压/升压拓扑的高精度降压转换器。它可在 3V 至 4.5V 的输入电压以及 400mA 的电流条件下生成 -12V 输出,从而在空间有限的应用(如面向电信基础设施的光学网络系统、面向无线基础设施的有源分布式天线系统或远程射频单元,以及工业领域的测试和测量应用)中实现干净的电源负电压轨。

特性
  • -12V 高负输出电压
  • 总体解决方案尺寸小于 65mm2
  • 400mA 的高输出电流
  • 低输出电压波纹 (<0.5%)
  • 输入电压范围为 3V 至 4.5V
  • 额定 125°C 解决方案
输出电压选项 TIDA-01423.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 4.5
Vout (Nom) (V) -12
Iout (Max) (A) .4
Output Power (W) 4.8
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Inverting
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU278.PDF (2679 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRV9.PDF (115 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRW0.PDF (60 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRW1.PDF (71 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCDN8.ZIP (307 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRW2.PDF (342 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62136采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日
设计指南 3V 至4.5V 输入电压、400mA、–12V 反向降压/升压参考设计 英语版 2017年 10月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频