TIDA-01426

利用低压直流源生成线路交流电压且可用于传感器励磁的参考设计

TIDA-01426

设计文件

概述

此参考设计展示了如何让设计人员使用分立式组件获得可用于检测火焰的高压信号。构建此参考设计时考虑到了低 BOM 成本和小型解决方案尺寸。通过采用推挽转换器拓扑,可以实现宽输入范围和短启动时间。

特性
  • 通用输入范围为 10V 到 36V
  • 120V、60Hz 输出,4% THD
  • 56ms 启动时间 (10V)
  • 5% 输出精度
  • 高达 1W 的输出功率
  • 低占用空间和低 BOM 成本
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU298.PDF (2501 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS64.PDF (465 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRS65.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS66.PDF (182 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS68.ZIP (770 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP9.ZIP (171 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS67.PDF (755 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD19538Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、61mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TL49440V、0.2A 300KHz PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA348单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 利用低压直流电源生成线路交流电压且可用于传感器励磁的参考 设计 英语版 2017年 8月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频