TIDA-01458

用于超声波 CW 脉冲发生器的低噪声固定压降 ±2.5 至 ±12VOUT 3A 电源参考设计

TIDA-01458

设计文件

概述

此参考设计允许数字化可编程电源通过 24V 总线为连续波 (CW) 模式的超声波发射电路供电。在用户软件控制下,有两个可调节的输出(±2.5 至 ±12V)。这些输出可提供高达 2A 且纹波和噪声极低的正负稳压器输出。通过并行添加更多稳压器,可扩展电源以提供高达 3A 的更高输出电流。电源还可与外部时钟同步。

特性
  • 超声波中用于 CW 模式的独立正负电压电源
  • 为降低输出纹波,高性能、低噪声 LDO 作为电源滤波器运行,从而以最少的 LDO 散热量获得最低纹波(1.6A 负载下小于 100µV)
  • 包括两个用于创建可调输出的高性能降压稳压器
  • LDO 具有自适应压降,特殊的电路使 LDO 输出始终比 LDO 输入低 1V
  • 能够实现与超声波主时钟或系统时钟频率的开关频率同步
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU346.PDF (2458 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSZ5.PDF (363 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRSZ6.PDF (197 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSZ7.PDF (305 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSZ9.ZIP (3206 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDW5.ZIP (1681 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSZ8.PDF (1425 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM736053.5V 至 36V、5A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR14050具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、40V、5A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV2171适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018年 6月 25日
技术文章 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018年 2月 8日
设计指南 用于超声波CW 脉冲发生器的低噪声固定压降±2.5 至±12V 输 出电压3A 电源参考设计 英语版 2017年 10月 2日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01352 400W 连续、可扩展、±2.5 至 ±150V、可编程的超声波电源参考设计 TIDA-01466 适用于超声前端的低电压低噪声电源参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频