TIDA-01491

具有同轴电缆供电滤波器的汽车摄像头 PMIC 电源参考设计

TIDA-01491

设计文件

概述

此参考设计具有同轴电缆 (POC) 滤波器网络、中 VIN 同步降压直流/直流转换器和低 VIN 电源管理 IC (PMIC),展示了尺寸为 18mm x 18mm 的典型汽车摄像头电源。该设计使用 Fakra 连接器通过一根同轴电缆进行数据和电力传输,使用低通滤波器网络将数据与负载隔离开来,并提供可通过外部反馈电阻调节的定序输出电压。

特性
  • 支持 4.5V 至 17V 输入电压
  • 用户可配置电压
  • 解决方案尺寸:18mm x 18mm
  • POC 滤波器网络
  • 摄像头传感器定序电源
输出电压选项 TIDA-01491.1 TIDA-01491.2 TIDA-01491.3 TIDA-01491.4
Vin (Min) (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 17 17 17 17
Vout (Nom) (V) 3.3 1.8 1.2 2.8
Iout (Max) (A) 1 .6 .3 .3
Output Power (W) 3.3 1.08 .36 .84
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU432.PDF (1317 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUV1.PDF (230 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUV2.PDF (65 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUV3.PDF (120 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUV5.ZIP (516 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEB5.ZIP (2294 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUV4.PDF (585 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65000-Q1采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62160-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 How to power next-generation ADAS camera modules PDF | HTML 2018年 9月 11日
设计指南 具有同轴电缆供电滤波器的汽车摄像头PMIC 电源参考设计 英语版 2018年 1月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频