TIDA-01495

480W、<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>流 SMPS 参考设计

TIDA-01495

设计文件

概述

TIDA-01495 是一款具有低厚度(17mm 高)、94.1% 峰值效率、高功率密度、通用输入、24V 直流及 480W 输出的消费级交流/直流电源参考设计。其电路具有基于 UCC28063A 的前端两相交错转换模式功率因数校正 (PFC),可更大限度地减小 PFC 电感器尺寸并降低 EMI 滤波器要求。UCC256301 混合迟滞控制 LLC 控制器可控制 HB-LLC 隔离式直流/直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现高效率。UCC24612 多模式同步整流器控制器可实现比例栅极驱动器,从而减少 LLC 级输出整流器的传导损耗,实现高效率。

特性
  • 轻薄外形(高度低于 17mm)适用于空间受限型应用(PCB 外形为 185 x 110mm)
  • 230V 交流电压下满载效率大于 93.3%,115V 交流电压下大于 91.1%,230V 交流电压下峰值效率 94.1%,115V 交流电压下峰值效率 92%,满足 80+ Platinum 标准
  • PFC 级具有切相功能,LLC 级具有先进的突发模式特性,可在轻负载情况下实现高效率,5% 负载时 230V 交流电压下效率高于 84%,115V 交流电压下效率高于 82%
  • LLC 控制器具有 ZCS 回避功能和 OVP 感应功能,可提升可靠性,并针对过流、短路和过压情况保护系统,确保安全
  • 功率因数高达 0.99 以上,并符合 IEC 61000-3-2 A 类标准中的 PFC 规范和电流 THD 要求
  • 设计满足 EN55011 B 类传导发射标准
输出电压选项 TIDA-01495.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 20
Output Power (W) 480
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Half Bridge- LLC^PFC- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU438.PDF (1748 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRV74A.PDF (535 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRV75A.PDF (168 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV76A.PDF (361 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV78A.ZIP (3819 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEE2A.ZIP (868 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV77A.PDF (1524 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19501KCS采用 TO-220 封装的单路、6.6mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC256301支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28063A具有可闻及输入浪涌噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27524具有 5V UVLO、使能功能和 1ns 延迟匹配的 5A/5A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日
设计指南 具有快速瞬态响应功能、效率可达94% 的480W 薄型 英语版 2018年 2月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频