TIDA-01520

适用于汽车前照灯且具有自适应预升压控制功能的 50W 双级 LED 驱动器参考设计

TIDA-01520

设计文件

概述

TIDA-01520 两级参考设计可驱动汽车前照灯应用中的两个 LED 灯串,而且无需微控制器 (MCU) 即可自动调整预升压电压,节省了空间和成本。此外,该设计的自适应预升压控制功能降低了开关损耗,最大限度地提高了汽车前照灯的系统效率。

特性
  • 根据灯串长度和温度变化自动调整预升压电压
  • 每通道的最大 LED 灯串长度:14 个 LED
  • 通过了 CISPR 25 测试
  • 支持动态输入电压
  • 支持动态负载(矩阵/调光)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU440.PDF (4391 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVK7.PDF (243 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVK8.PDF (69 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVK9.PDF (205 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVL1.ZIP (1214 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEH8.ZIP (364 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVL0.PDF (754 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5122-Q1具有多相位的汽车类 3V 至 65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92515HV-Q1具有集成 NFET 和电流校准功能的 65V 汽车类 2A 分流 PWM 可调光 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA348-Q1汽车级、单路、5.5V、1MHz、低静态电流 (45μA)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于汽车前灯且具有预升压控制功能的 50W 两级 LED 驱动器参考设计 英语版 2018年 2月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频