TIDA-01558

效率高达 98% 且适用于直流 UPS 的模拟 24V 至 36V 500W 备用电源和 50W 充电器参考设计

TIDA-01558

设计文件

概述

这款模拟双向电源转换参考设计具有 500W 放电或升压级以及 50W 充电或降压级。这一参考设计适用于 24V 电池组和 30V 至 38V 总线电压,可用于直流 UPS、电池备份单元 (BBU)、本地能量存储 (LES) 以及直流/直流砖型模块。此设计具有超过 98% 的放电效率和 95% 以上充电效率,优化了热管理并延长了电池备份时间。

特性
  • 作为备用电源时具有高效率(98.3% 的峰值效率和 97.4% 的满载效率)
  • 提供大功率输出 20A/30V 作为备份电源并可在正常运行期间以 2A 对电池充电
  • 可在 500μs 内从充电模式快速转换为备用电源模式,在电源出现故障时实现快速电源传输
  • 具有内置散热器的紧凑型解决方案 (65mm × 60mm × 18mm)
  • 典型效率约为 95%,最大效率大于 98.5%
  • 内置过渡模拟解决方案并采用 CC-CV 逻辑,可降低解决方案成本
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU396.PDF (1297 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUP7.PDF (209 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUP8.PDF (106 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUP9.PDF (134 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUQ1.ZIP (1300 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEA3.ZIP (783 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUQ0.PDF (587 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR14020具有低 IQ 的 SIMPLE SWITCHER、4V 至 40V、2A 2.2MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS43060具有宽输入电压和用于标准 FET 的 7.5V 栅极驱动器的低 Iq 58V 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM293A具有工作温度范围的双通道精密标准比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM358A双通道、30V、700kHz、3mV 失调电压运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01558 Simulation — TIDM017.ZIP (58 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 效率高达98% 且适用于直流UPS 的全模拟、24V - 36V、 500W 备份和50W 充电器参考设计 英语版 2017年 12月 15日

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频