TIDA-01579

适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

TIDA-01579

设计文件

概述

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的布板区域和较低的 BOM 成本实现。此设计通过 5V 电源供电,常用于可视门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头。

特性
  • 1% 的典型输出电压精度
  • 满载时高达 90% 的高系统效率
  • 电压纹波 < 60µV,在噪声关键型外设中非常有用
  • 满载电流下的热点 < 45°C
  • 大于 80dB 的电源无杂散动态分辨率
  • 外形小巧
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU561.PDF (10946 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX89.PDF (416 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRX90.PDF (81 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX91.PDF (394 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX93.ZIP (1091 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEX1.ZIP (363 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX92.PDF (1059 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62568采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62821采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C 通用 I/O (GPIO)

TCA9535具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV742P200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
背光 LED 驱动器

TPS61169TPS61169 38V 高电流升压 WLED 驱动器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22976具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计 英语版 2018年 10月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频