TIDA-01620

USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计

TIDA-01620

设计文件

概述

USB-C™ 转 DisplayPort 有源电缆参考设计是一个能够通过 USB-C 连接发送 DisplayPort 视频信号的框架。以往,DisplayPort 连接器是传输 DisplayPort 视频的唯一方法,但是这款连接器很大,不适合小型电子产品。虽然较小的 USB Type-C 连接器允许从较小的电子产品发送 DisplayPort 视频,但是这些电缆较短(长度在 1 到 2 米之间)。此设计具有一根 USB-C 电缆连接,可通过 5 米的电缆传输 DisplayPort 视频,从而实现传统 DisplayPort 电阱与新 USB-C 电源之间的 DisplayPort 通信。

特性
  • 双向 USB-C 转 DisplayPort
  • 支持 VESA DisplayPort 交替模式转 USB-C
  • UFP 和 DFP 配置
  • 集成的 USB 告示板
  • 可在 2.7V 至 5.5V 的整个 VCONN 范围内运行
  • 支持长达 5 米的 DisplayPort 电缆
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU542.PDF (1657 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWZ0.PDF (441 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWZ1.PDF (358 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWZ4.ZIP (38 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWZ3.ZIP (1450 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEU6.ZIP (279 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWZ2.ZIP (206 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS63051小型单电感器降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD122适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的双路 0.2pF、±3.6V、±17kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E05U06适用于高速接口且采用 0402 封装的 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E02B04适用于 USB 3.0、HDMI 2.0 和高速信号的四路 0.25pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TUSB544USB Type-C™ 8.1 Gbps 多协议线性转接驱动器

数据表: PDF | HTML
USB 集线器和控制器

TUSB422USB PD TCPCi 端口控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 USB-C DisplayPort 有源电缆参考设计 英语版 2018年 8月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频