TIDA-01628

汽车仪表组驱动器通知功能参考设计

TIDA-01628

设计文件

概述

This reference design implements power and driver notification functions typically found in an automotive instrument cluster. The design features reverse battery protection, a pre-boost stage to support cold-crank battery voltage conditions down to 3.5 volts, buck regulators for 3.3-V and 5-V supplies, an audio amplifier circuit to provide notifications, an LED backlight supply with automated brightness control and LED drivers with flexible diagnostic functions for tell-tale LEDs.

特性
  • Wide Vin range supports cold cranking to 3.5V and load dump to 40V
  • Tell-tale LED drivers with configurable fault diagnostics
  • 5V, single rail audio amplifier for chime and warning
  • Adjustable ambient backlight brightness with light sensor
  • Low loss reverse battery protection for reduced power dissipation
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUDX8B.PDF (7178 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU581A.PDF (7499 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXM5.PDF (841 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXM6.PDF (113 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXM7.PDF (437 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXM9.ZIP (2595 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF04.ZIP (5997 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXM8.PDF (3887 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM43602-Q1通过汽车认证的 3.5V 至 36V、2A 同步降压电压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR33630-Q13.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5150-Q1具有 6.8V、7.5V、8.5V、10.5V 输出选项的汽车类 1.5V 至 42V 输入电压、低 IQ 升压控制器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TPA6211A1-Q1汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TLC6C5816-Q1具有诊断功能的汽车类电源逻辑 16 位移位寄存器 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS61193-Q1适用于汽车照明的低 EMI、高性能 3 通道 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA320-Q1通过汽车级认证的精密、零交叉、20MHz、0.9pA、Ib、RRIO、CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Reference Design for Automotive Cluster Driver Notification Functions (Rev. B) PDF | HTML 2020年 6月 29日
设计指南 汽车仪表组驱动器通知功能参考设计 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 30日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 LaunchPad™ development kit for USB

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频