TIDA-01633

适用于交流/伺服驱动器的紧凑可编程 4-20mA 和 +/-10V 模拟输出参考设计

TIDA-01633

设计文件

概述

该参考设计实现了一个适用于交流逆变器驱动器和伺服驱动器的小型双通道可配置模拟电压和电流输出模块。与使用多个运算放大器以及无源组件相比,使用集成式工业输出驱动器 XTR305 有助于实现小外形尺寸。输出可通过主机 MCU(如 C2000™ MCU)编程为 ±10V 或 4mA 至 20mA,或使用跳线手动配置。错误标志和输出负载监控功能使其成为一款稳健的设计。同一通道还可配置为 ±10V 或 4mA 至 20mA 的模拟输入。接口适用于 C2000 LaunchPad™ 开发套件。

特性
  • 2 个单端可编程模拟电压/电流输出或电压输入
  • 精确的 +/-10V 电压和 0-20mA 电流输出(在 -40C 至 85C 温度范围内的典型校准误差低于 0.1%)
  • +/-10V 模拟输入(典型校准误差低于 1%)。必须使用 500 欧姆的外部电阻器将 4-20mA 电流输入转换为电压
  • 保护、诊断和监控功能:
    • 通过 MCU 反馈实现稳健的短路电流限制输出以及短路和开路故障检测
    • 可通过输出负载监控实现预测性维护
  • 高 EMC 抗扰性:满足针对 4kV ESD、2kV EFT 和 1kV 浪涌的 IEC61800-3 EMC 抗扰性要求(A 标准)
  • 主机 MCU 接口支持模拟 DAC 输入信号和 PWM 输入信号
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU518.PDF (3110 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWN4.PDF (612 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWN5.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWN6.PDF (213 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWN8.ZIP (1165 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER9.ZIP (528 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWN7.PDF (1148 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR305工业模拟电流/电压输出驱动器

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS140014V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF
并联电压基准

TLV431A精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZM23601采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01633 Simulation — TIDM035.ZIP (36 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 紧凑可编程 4mA 至 20mA 和 ±10V 模拟输出参考设计 英语版 2018年 7月 3日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频