TIDA-020033

汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计

TIDA-020033

设计文件

概述

此参考设计演示了 H 类音频和跟踪电源音频子系统。TAS6584-Q1 音频放大器可跟踪数字音频输入包络,并调节 LM5123-Q1 升压输出电压,以满足功效要求,而无需使用外部微控制器。此参考设计可提高效率、热性能并减小总占用空间。此外,此参考设计还允许在对汽车音频架构的其余部分进行少量软件更改的情况下,以即插即用的方式实现 H 类。

特性
  • 自包含的 H 类控制可简化外部放大器应用中的实现,并更大限度地减少对额外数字电源控制器或软件的需求
  • 包括一个输入保护电路,可防止外部瞬变、电池反向情况和系统过流事件
  • 此参考设计使用 TAS6584-Q1,这是业内较早推出的具有集成电流检测和集成 H 类控制的 45V 汽车 D 类音频放大器。此设计可提供最大输出功率和高保真音频
  • 该设计还包含 LM5123-Q1,这是一款具有跟踪引脚的 2.2MHz 宽输入电压低 IQ 同步升压控制器,用于简化跟踪电源设计
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

Important note

此参考设计的测试数据可根据要求提供。立即申请

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUA71.PDF (867 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5123-Q12.2MHz 宽输入电压、低 IQ 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51231-Q1具有输出电压跟踪功能的 2.2MHz 宽输入电压同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
扬声器放大器

TAS6584-Q1具有电流检测功能的汽车类 45V、10A 数字输入、四通道 D 类音频放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA302-Q1具有双比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM7481-Q1具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 汽车 H 类音频和跟踪电源参考设计 PDF | HTML 2022年 1月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频