TIDA-050007

适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计

TIDA-050007

设计文件

概述

全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电,这一独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着市场需求的增加,商家会更加积极地推出功能相同但价格更为低廉的产品。这一超低功耗参考设计包含了一个通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。

特性
  • 18µA 超低待机电流
  • 充电盒可提供最高 1.5A 的快速充电电流
  • 在输入高于输出时,支持直通模式
  • 充电效率超过 85%
  • 小尺寸解决方案
  • 支持的耳塞充电电流最低为 1mA
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU499.PDF (1922 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWH1.PDF (196 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWH2.PDF (100 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWH3.PDF (109 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWH5.ZIP (1307 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEQ0.ZIP (755 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWH4.PDF (434 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61099具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

数据表: PDF
电池充电器 IC

BQ24073具有电源路径、4.2V VBAT 和 4.4V VOUT 的独立型单节 1.5A 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25100A具有 4.3V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P具有主动输出放电和使能功能的 150mA、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A05200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于无线耳塞电池充电器的超低待机功耗参考设计 英语版 2018年 5月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频