TIDA-050015

针对解决方案尺寸和低噪声进行了优化的汽车 ADAS 摄像头电源参考设计

TIDA-050015

设计文件

概述

此宽输入电源参考设计专为空间受限的汽车 ADAS 摄像头应用而设计。这款经过尺寸优化的设计将前端保护与宽输入电压直流/直流转换器相结合,因此可实现脱离电池供电运行。对前端滤波器和组件选择进行了优化,符合严格的 CISPR 25 5 类传导电磁干扰 (EMI) 标准。

特性
  • 无需采用额外组件即可直接连接电池
  • 对于 ADAS 摄像头模块,解决方案的总尺寸为 1272mm2
  • 4V 至 36V 的宽输入电压范围支持启动/停止操作和负载突降运行
  • 专为防范电池反向情况而设计
  • 通过了 CISPR 25 5 类传导 EMI 标准的测试
输出电压选项 TIDA-050015.1 TIDA-050015.2 TIDA-050015.3 TIDA-050015.4 TIDA-050015.5
Vin (Min) (V) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
Vin (Max) (V) 36 36 36 36 36
Vout (Nom) (V) 3.3 5 1.1 1.8 2.8
Iout (Max) (A) 1 .1 .4 .25 .25
Output Power (W) 3.3 .5 .44 .45 .7
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU641A.PDF (1350 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ16.PDF (116 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ17.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ18.PDF (101 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ20.ZIP (1452 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFA9.ZIP (3488 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ19.PDF (586 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM2775-Q1汽车级、2.7V 至 5.5V 输入电压、200mA 输出电流、5V 固定输出电压加倍器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR33620-Q13.8V 至 36V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR33630-Q13.8V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36006-Q14.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36015-Q14.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62420-Q1具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907-Q1具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 汽车 ADAS 摄像头电源参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 9月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频