TIDA-050021

适用于智能仪表的 GSM 模块备用电源参考设计

TIDA-050021

设计文件

概述

TIDA-050021 提供 GSM 模块的备用电源参考设计。通过增加一个简单的电荷泵电路,此参考设计即使在超级电容器电压降至 1V 时也能支持 3.8V/2A 输出功率。因此可以最大限度利用存储在超级电容器中的能量。

特性
  • 超级电容器电压范围:0.9V 至 2.7V
  • 最大输出功率:3.8V/2A
  • 高效率
  • 小尺寸
  • 大约 0.8A 的大电流线性充电器
输出电压选项 TIDA-050021.1
Vin (Min) (V) .9
Vin (Max) (V) 2.7
Vout (Nom) (V) 3.8
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 7.6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU613.PDF (1876 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYD7.PDF (157 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYD8.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYD9.PDF (120 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYE1.ZIP (552 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF61.ZIP (1054 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYE0.PDF (591 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6108810A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于智能仪表的 GSM 模块备用电源参考设计 英语版 2019年 1月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频