TIDA-050039

用于锂离子电池参考设计的单电池太阳能电板的能量收集

TIDA-050039

设计文件

概述

The TIDA-050039 reference design demonstrates how to use a fully-integrated synchronous boost converter TPS61089 in combination with a single-cell solar panel to charge a li-ion battery. An additional maximum power-point (MPP) sampling network is implemented to dynamically control the input voltage to optimize the transfer of power from solar panel.

特性
  • Low working input voltage range: 0.4 V to 0.6 V
  • Fixed Maximum Power Point (MPP)
  • Maximum charging current up to 200 mA
  • High efficiency
  • Simple and flexible
输出电压选项 TIDA-050039.1
Vin (Min) (V) .4
Vin (Max) (V) .6
Vout (Nom) (V) 3.8
Iout (Max) (A) .2
Output Power (W) .76
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU725.PDF (1074 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM400.PDF (139 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM401.PDF (58 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM402.PDF (114 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM404.ZIP (1577 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ7.ZIP (1174 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM403.PDF (522 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61089采用 2.0mm x 2.5mm VQFN 封装的 12.6V、7A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF
MOSFET

CSD25480F3采用 0.6mm x 0.7mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单路、159mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF3312采用 3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70 和 8 引脚 UQFN 封装的 1.25V、30ppm/°C 温漂、3.9µA 电压基准

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV7042具有漏极开路输出的双路毫微功耗比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LPV321-N单通道、5V、152kHz、低静态电流 (9μA)、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于锂离子电池的单节电池太阳能电池板能量收集参考设计 英语版 2020年 1月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频