TIDA-050044

适用于 M.2 形状因数 SSD 的小型、高效电源参考设计

TIDA-050044

设计文件

概述

该小巧高效的电源参考设计适用于 M.2 规格客户端固态硬盘 (SSD)。此设计使用三个直流/直流转换器和一个线性转换器。此外,其中的一个输出可通过 I²C 通信灵活改变输出电压。

特性
  • 3.3V 输入电压
  • 40.8mm² 的电路板面积
  • 高效率
  • 可提高轻负载效率的自动省电模式
  • 可通过 I2C 和电阻反馈调节输出电压
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUAB2.PDF (1280 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM655.PDF (597 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM656.PDF (92 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM657.PDF (136 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCFW5.ZIP (339 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM658.PDF (629 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62088采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62864采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC678 TPS62866EVM GUI for Linux

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62864 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 TPS62866 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器

SLUC678 TPS62866EVM GUI for Linux

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 11 十一月 2019
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62864 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 TPS62866 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC676 TPS62866EVM GUI for Windows

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62864 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 TPS62866 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器

SLUC676 TPS62866EVM GUI for Windows

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 11 十一月 2019
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62864 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 TPS62866 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLUC677 TPS62866EVM GUI for MacOS

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62864 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 TPS62866 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器

SLUC677 TPS62866EVM GUI for MacOS

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 11 十一月 2019
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62864 采用 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 4A 同步降压转换器 TPS62866 采用 1.05mm × 1.78mm WCSP 封装且具有 I2C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 M.2 规格 SSD 的小型、高效电源参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 8月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频