TIDA-060020
支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计
TIDA-060020
概述
此参考设计是一个单通道、4mA 至 20mA 的模拟输入模块,支持高速可寻址远程传感器 (HART) 通信协议,可实现场发射器和可编程逻辑控制器 (PLC) 之间的双向数字通信。代表主要变量的回路电流流经电流感应电阻器,产生与之成正比的电压,该电压由精密 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) (ADS1260) 进行数字化。此设计中使用了 DAC8740H 调制解调器,以在整个电流环路中实现 HART 通信。ADS1260 和 DAC8740H 与一个外部微控制器相连接,该微控制器控制着 ADS1260 采样,并包含支持 HART 协议的 HART 软件栈。此设计还具有数字隔离、宽电源电压范围和用于 ADC 的高精度外部电压基准。
特性
- 采用 HART 调制解调器的 4mA 至 20mA 模拟输入
- 高精度环路电流测量 < 0.05% FSR TUE
- 已经过 HART 物理层合规性测试
- 6V-28V 电源输入
- 环路电流测量具有 20 个有效位
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计 | 英语版 | 2018年 10月 26日 |