TIDA-070001

切换输入降压转换器参考设计

TIDA-070001

设计文件

概述

冗余通常用于航天器应用中以提高可靠性,此参考设计展示了如何通过使用两个 TPS7H2201-SP 耐辐射电子保险丝负载开关在负载点 (POL) 电源的输入处实施冗余。使用两个负载开关可实现向耐辐射 POL 降压转换器 TPS50601A-SP 提供初级电压和冗余电压,负载开关提供可调节过流保护 (OCP) 限制以进行保护,同时电流感应输出引脚可实现监控和保护功能,另外,负载开关还具有可调式过压保护 (OVP)。POL 转换器还具有电流限制,可提供额外短路保护功能。

特性
  • 可调节过流保护 (OCP) 限制
  • 可调节过压 (OVP) 限制
  • 冗余输入
  • 可配置软启动
  • 启用/禁用功能
输出电压选项 TIDA-070001.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 7
Vout (Nom) (V) 2.5
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU614A.PDF (3576 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYB7.PDF (257 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYB8.ZIP (99 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYB9.ZIP (559 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYC1.ZIP (1985 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF57.ZIP (1272 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYC0.ZIP (1714 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS50601A-SP耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS7H2201-SP耐辐射、QMLV 和 QMLP、1.5V 至 7V 输入、6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有冗余 eFuse 输入的 3 至 7 VIN、太空级 POL 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 8月 8日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS50601ASPEVM-S TPS50601A-SP 单相运行评估模块 TPS7H2201EVM-CVAL 适用于 TPS7H2201-SP 1.5V 至 7V 输入、6A 负载开关和电子保险丝的评估模块

参考设计

参考设计
PMP8904 TPS50601SPEVM MINI POL TIDA-070002 具有过流限制功能空间的 50W 反激式参考设计 TIDA-070005 航天级 24A 负载点参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频