TIDA-080007

TIDA-080007

TIDA-080007

设计文件

概述

This reference design details the design of a control board for the DLP5531-Q1 DMD. The DLP5531-Q1 DMD is a spatial light modulator with over 1.3 million pixels that can steer light to create digitally controlled illumination distributions. The design shows a simplified power architecture with a reduced component count to save space and reduce cost. When combined with optics, an input video sources, and a computer or other means of control, this design can be use to demonstrate Adaptive Driving Beams, Glare-Free Beam Steering, Reflective Traffic Sign Dimming, Pedestrian Dimming, Symbol Projection, and OEM Branding.

特性
  • OpenLDI video input
  • Brownout detection with safe DMD parking
  • Spread spectrum to support automotive EMI requirements
  • LED enable signals to synchronize LED illumination with the DMD
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU698.PDF (5520 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM189.PDF (891 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM190.PDF (112 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM191.PDF (575 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM193.ZIP (4709 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFM3.ZIP (4992 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM192.PDF (3967 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36015-Q14.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61170-Q1符合 AEC-Q100 标准、采用 2mm x 2mm QFN 封装的 3V 至 18V 宽输入范围 1.2A 升压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62424-Q1用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双通道 800mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06-Q1适用于 USB 和高速接口的汽车类四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP411-Q1具有 N 因数和串联电阻校正的汽车级、远程和本地温度传感器

数据表: PDF
显示产品

TPS99000-Q1适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 系统管理和照明控制器

数据表: PDF | HTML
模拟开关和多路复用器

SN74CBTLV1G125-Q1汽车类 3.3V、1:1 (SPST)、单通道 FET 总线开关

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
车外照明和投影产品

DLP5531-Q1适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
车外照明和投影产品

DLP5531A-Q1汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
车外照明和投影产品

DLP5533A-Q1DLP® 汽车类 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
车外照明和投影产品

DLPC230-Q1适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 DLP 汽车前照灯基准设计 英语版 2019年 9月 26日

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLP5531Q1EVM DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频