TIDEP0002

PROFIBUS 通信开发平台

TIDEP0002

设计文件

概述

该开发平台面向 PROFIBUS 从属设备通信,使设计人员能够在多个工业自动化设备中实施 PROFIBUS 通信标准。它可以实现具有极少外部组件和一流低功耗性能的低占用空间设计。

特性
  • 基于 AM335x ARM Cortex-A8 处理器的设计通过免去外部 ASIC/FPGA,可节约 40% 的系统 BOM 成本
  • 可扩展的 HMI、PLC 和 I/O 解决方案,可以访问其他外设和接口
  • 获得 Siemens 授权测试实验室认证的 PROFIBUS 从属设备
  • 提供预先经过测试的协议堆栈以用于评估
  • TI 提供的免费板级支持包和工业软件开发套件
  • 支持与同一硬件进行其他工业通信(例如,EtherCAT、Profinet、以太网/IP 等)
  • 生产就绪的开发平台子系统,包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容

入门 - 要开始开发,请查看下列文献、订购开发平台并下载最新的 SYS/BIOS 工业软件开发套件

??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR336.ZIP (768 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR339A.ZIP (37 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC179A.ZIP (3016 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54205.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61041采用 SOT-23 封装的 28V、250mA 开关升压转换器,适用于 LCD 和白光 LED 应用

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3356Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3357Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3359Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AMIC110Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS786具有使能功能的 1.5A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: PROFIBUS PDF | HTML 2016年 9月 27日
白皮书 Profibus on AM335x and AM1810 Sitara ARM Microprocessor White Paper (Rev. B) 2015年 3月 3日
应用手册 Sitara Evaluation Module (EVM) PROFIBUS Test Data 2013年 9月 23日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSICE3359 AM3359 工业通信引擎

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SYSBIOSSDK-IND-SITARA Sitara™ SYS/BIOS 工业软件开发套件 (SDK),针对基于 ARM® Cortex™-A8 的处理器

参考设计

参考设计
TIDEP0003 以太网/IP 通信开发平台 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0032 面向工业自动化应用的多协议工业以太网检测(采用 PRU-ICSS)参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频