TIDEP0039

适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计

TIDEP0039

设计文件

概述

TIDEP0039 适用于 AM437x 通信开发平台的 Sercos III 从设备参考设计将德州仪器 (TI) 的 AM437x Sitara 处理器系列与 Sercos III 媒体访问控制 (MAC) 层整合为单个片上系统 (SoC) 解决方案。TIDEP0039 面向 Sercos III 从设备通信,使设计人员能够对广泛的工业自动化设备实施实时 Sercos III 通信标准。此设计基于 TMDXIDK437X 工业开发套件 (IDK)。

特性
  • 经测试符合 Sercos III 标准
  • 对于带有 Sercos MAC 兼容型寄存器接口的 PRU-ICSS,提供 Sercos III 固件
  • 可从 TI 和第三方获取板级支持包和工业开发套件
  • 提供开发平台,其中包括原理图、BOM、用户指南、应用手册、白皮书、软件、演示和更多内容
  • 支持与同一硬件进行的其他工业以太网通信标准(例如,EtherCAT、PROFINET、以太网/IP 等)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAD6.PDF (1072 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRGH7.PDF (247 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRGH8.PDF (120 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRGH9.ZIP (447 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRGI1.ZIP (384 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAS1.ZIP (5563 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGI0.ZIP (3031 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS5402具有集成 MOSFET 的 3.5V 至 28V 输入、1.7A 输出的非同步降压稳压器

数据表: PDF
BLDC 驱动器

DRV8313具有集成 FET、65V 最大电压、3A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF
以太网 PHY

TLK105L具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4376Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4377Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4378Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM4379Sitara 处理器: Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多开关检测接口 (MSDI) IC

SN65HVS882用于工业自动化和过程控制的 34V、8 通道数字输入串行器

数据表: PDF
汽车 LED 驱动器

TPIC2810配备 I2C 接口的 8 位 LED 驱动器

数据表: PDF

开始开发

软件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Sercos III Slave for AM437x – Communication Development Platform Design Guide 2015年 8月 14日
白皮书 深入了解工业以太网通信协议 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 3日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TMDSIDK437X AM437x 工业开发套件 (IDK)

参考设计

参考设计
TIDEP0008 PROFINET 通信开发平台 TIDEP0010 Sercos 3 通信开发平台 TIDEP0025 用于工业通信和电机控制的单芯片驱动器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频