TIDEP0041

采用 TPS544C25 和 LM10011 为 K2E 生成 AVS SmartReflex 内核电压的参考设计

TIDEP0041

设计文件

概述

K2E 要求为 CVDD 内核电压使用 AVS SmartReflex 控制。此设计提供在无需使用任何软件的情况下生成正确电压的方法。该电路当前在 XEVMK2EX 上实施。

特性
  • 提供 K2E 需要的 AVS SmartReflex 内核电压
  • 符合 CVDD 的 5% 电压要求
  • 使用 VCNTL 接口进行工作
  • VCNTL 接口无需任何电压转换器
  • 运行无需任何软件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA86.PDF (1856 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFT7.PDF (352 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFT8.PDF (67 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC685.ZIP (26925 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB27.ZIP (7495 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

66AK2E05高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM5K2E02Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF
基于 Arm 的处理器

AM5K2E04Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF
精密 DAC (≤10MSPS)

LM10011具有可调节启动电流的用于负载点稳压器的 1% 精度 4/6 位 VID 电压编程器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 AVS SmartReflex Core Voltage for K2E Using TPS544C25 and LM1001 Design Guide 2015年 6月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频